Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Systems

DualGuard-S – systém nouzového osvětlení s centrální bateriovou jednotkou

Centrální bateriový systém DualGuard-S spolehlivě napájí nouzová svítidla a bezpečnostní značky pro označení únikového východu elektrickou energií (230 V AC / 220 V DC), automaticky se kontroluje a monitoruje jednotlivá připojená svítidla CG-S (až 20 svítidel na obvod), a to jednoduše přes napájecí vedení.

Díky technologii STAR lze prostřednictvím řídicí části centrálního bateriového systému volně programovat spínací režim každého svítidla CG-S připojeného k rozvodné síti s frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz.

V jednom a tomtéž obvodu je tak možné kombinovat použití trvalého, spínaného a pohotovostního světla, a to bez další datové linky. Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 4,3" nebo 7" a energeticky nezávislou pamětí programu monitoruje a ovládá centrální bateriový systém prostřednictvím modulu ACU DG. Všechny funkce připojených zařízení a nouzových světel jsou automaticky kontrolovány a případné poruchy jsou oznamovány.

Dotykový TFT displej
Jednoduché ovládání pomocí ikon
Environmentální testování
Všechny skříně jsou certifikované
Webové rozhraní
Konfigurace a koordinace odkudkoli

Centrální bateriový systém nové generace od největšího výrobce nouzového osvětlení

DualGuard-S - Anwendungsbild

Dotykový displej TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7" pro větší pohodlí uživatelů

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

Je důležité chránit ovládací panel v místnostech pro ovládání elektrických systémů pomocí různých opatření. 

Stanovte přístupová práva, abyste zabránili neoprávněnému použití panelu. Od jednoduchých informací o stavu až po nastavení celého systému.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

Displeje požadované podle technických norem musí být zkontrolovány během počátečních přejímacích nebo opakujících se zkoušek certifikovanými inspektory

Všechny důležité informace o stavu se zobrazují okamžitě bez zadání hesla nebo otevření systému DualGuard-S.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

K dalším informacím o stavu lze snadno přistupovat prostřednictvím inovativní navigace. 

Pracovníci provádějící instalaci nebo obsluhu mohou používat podrobné informace o údržbě systému DualGuard-S.

Společnost Eaton vám poskytne podporu od počátečního plánování po servisní údržbu během provozu 

DualGuard-S - Planung

Plánování

Se svými dotazy týkajícími se plánování a technických norem se obraťte na naše prodejní techniky. Rádi vám pomůžeme jednoduchým a nekomplikovaným způsobem. Tato pomoc vám zajistí spolehlivost při plánování.

eaton-ceag-el-cps-service-techniker-anlage-1500.jpg

Instalace

Poskytneme vám odpovědi na dotazy týkající se návrhu, instalace, zaváděcího provozu a přejímky, abychom snížili vaše pracovní zatížení.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Servis

Náš servisní tým zajistí, aby vaše technické bezpečnostní systémy vždy fungovaly.

Poskytujeme vám právní ochranu v rámci technických norem a požadavků týkajících se údržby a oprav vašich technických bezpečnostních systémů.

Vyrobeno s kybernetickým zabezpečením v DNA

Stále více společností se stává cílem hackerských útoků. Kybernetické útoky často způsobují milionové škody na majetku. Riziko je v digitálním věku obrovské, takže postižené organizace investují stále více prostředků do obranných mechanismů.

Bez odpovídající kybernetické strategie společnosti ohrožují nejen své systémy, ale také své dobré jméno. Zabezpečení informací patří mezi nejvyšší priority společnosti Eaton.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system | Eaton

Jednoduché plánování a instalace díky komunikaci přes sběrnici

Na rozdíl od jiných technologií se bezpečnostní osvětlení nachází téměř v každé budově, ať už se jedná o nouzové osvětlení únikových cest, nebo bezpečnostní značky, které osvětluje únikové cesty a oblasti se zvláštními riziky.

Se součástmi bezpečnostního osvětlení se lze setkat dokonce i u distributorů běžného osvětlení. Výzvou pro moderní nouzové osvětlení je propojit bezpečným způsobem všechny funkce systému nouzového svítidel, aby bylo možné realizovat aplikace specifické pro jednotlivé produkty napříč zařízeními.

Nová funkce umožňuje propojit všechny funkce pro ovládání, spínání a kontrolu fází až 32 zařízení DualGuard-S přes sběrnici ACU DG-S s připojenými svítidly CG-S.

Proč je to důležité?
  • Jednoduchá pravidla instalace – každý systém DualGuard-S je připojen ke sběrnici ACU DG-S a může přistupovat k síti Ethernet.
  • Jednoduché plánování prostřednictvím webové vizualizace / VisionGuard nebo displeje TFT s dotykovou obrazovkou, protože programování lze přizpůsobit konkrétnímu projektu.
ZB-S_Gebäude

Připraveno na budoucnost

Jsme přesvědčeni, že v budoucnu převládnou systémy nouzového osvětlení, které uživateli kromě funkce nouzového osvětlení nabídnou další přidanou hodnotu.

Díky nové rychlé a vysoce výkonné technologii sběrnice ACU DG-S máme dobrou výchozí pozici, abychom požadavky na naše systémy nouzového osvětlení splnili i v budoucnu.

Bezpečnost přesahující požadavky norem

Společnost Eaton nabízí kromě požadovaných prohlášení o shodě CE také certifikaci systému od akreditovaných nezávislých zkušebních orgánů pro všechny produkty nouzového osvětlení, které jsou používány pro plánování nouzového osvětlení a obsahují centrální bateriové systémy.

Kontrolovány jsou produkty, jako jsou:

  • bezpečnostní značky a nouzové osvětlení,
  • vestavěné moduly ve svítidlech, 
  • sběrnicové moduly pro kontrolu fází,
  • technologie monitorování baterií

a další součásti systému. Kromě různých zkoušek odolnosti proti povětrnostním vlivům je prováděna zkouška tříd ochrany. Navíc je testována shoda produktů s požadavky EMC.

DualGuard-S - EMV Messkammer
Měřicí komora pro EMC společnosti Eaton v německém Soestu
Jsou dodržovány současné a budoucí požadavky technických norem. Rovněž lze prokázat funkční integritu. Naše certifikace od třetích stran splňují nejvyšší národní a mezinárodní normy.

Modulární konstrukce: flexibilní ve všech aplikacích

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

Všechna zařízení a rozvodny mají modulární konstrukci. Nabíjecí zařízení, spínací zařízení a monitorovací zařízení patří mezi jednotky, které fungují nezávisle na sobě tak, aby byla vyloučena možnost vzájemného ovlivňování. Modulární konstrukce a předem sestavené součásti skříně zaručují flexibilní a vysoce kvalitní implementaci.

Cílem ochrany systému nouzového osvětlení je zajistit napájení připojeného systému bezpečnostního osvětlení v případě obecného přerušení dodávky energie z primárního externího napájecího zdroje.

Důležitou funkcí systému nouzového osvětlení je dále zajistit trvalou provozuschopnost všech připojených bezpečnostních svítidel a LED svítidel pro označení únikového východu pomocí automatického monitorování. V závislosti na požadavcích projektu lze vybrat správný model zařízení z produktové řady DualGuard-S.

VisionGuard – chytrá vizualizace

Nový vizualizační software "VisionGuard" umožňuje kompletní monitorování, ovládání a konfiguraci všech připojených centrálních bateriových systémů DualGuard-S až na úroveň svítidel. Moderní webová struktura klient / server umožňuje instalaci a používání v libovolném počtu IT prostředí založených na systému Windows.

K softwaru VisionGuard lze přistupovat prostřednictvím běžných webových prohlížečů, které jsou součástí každého operačního systému. Není tak vyžadována složitá instalace a údržba speciálního klientského softwaru. Navíc je díky tomu použití vizualizačního softwaru nezávislé na platformě. Díky pohotově reagujícímu webovému designu se uživatelské rozhraní automaticky přizpůsobí různým velikostem displeje, takže vizualizační software lze bez problémů používat na displejích mobilních zařízení, jako jsou tablety nebo smartphony. Všechny tyto výhody společně zajišťují vysoký stupeň uživatelské přívětivosti.

Software VisionGuard vyniká mnoha funkcemi, jako jsou e-mail, funkce automatického tisku, seznam alarmů s funkcí filtru, komplexní protokol kontrol a mnohé další, které uživateli nabízejí spoustu příležitostí pro pohodlné oznamování a hodnocení celkového stavu celého projektu. Software VisionGuard se zaměřuje na základní funkce a má působivě přehledný design.

Prohlédněte si také další centrální bateriové systémy od společnosti Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Systémy nouzového osvětlení od společnosti Eaton, více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Naše spolehlivé a vysoce kvalitní produkty jsou známé a specifikované po celém světě. Nadšení a odborné znalosti našich zaměstnanců jsou zárukou komplexních řešení orientovaných na budoucnost a vysoké spokojenosti zákazníků.
Specifikace

Informace pro objednání

Objednací kód Typ Součást dodávky
40071362511 DualGuard-S 28 Volně stojící skříň s optimalizovaným systémem kabeláže pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 28, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 88 koncových obvodů nebo maximálně 28 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362510 DualGuard-S 20 Volně stojící skříň s optimalizovaným systémem kabeláže pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 20, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 88 koncových obvodů nebo maximálně 20 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362540 DualGuard-S LAD 100 Volně stojící skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S LAD 100A, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 16 koncových obvodů nebo maximálně 4 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362520 DualGuard-S 12C Kompaktní skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 12C, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 48 koncových obvodů nebo maximálně 12 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362523 DualGuard-S 12C6 Kompaktní skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 12C6, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 48 koncových obvodů nebo maximálně 12 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362524 DualGuard-S 20C6 Kompaktní skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 20C6, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 68 koncových obvodů nebo maximálně 20 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362521 DualGuard-S 12C4 Kompaktní skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 12C4, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 48 koncových obvodů nebo maximálně 12 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362525 DualGuard-S 4C3 Kompaktní skříň pro centrální bateriový systém CEAG DualGuard-S 4C3, vybavená řídicím modulem baterií (BCM.1), pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 20 koncových obvodů nebo maximálně 5 desek s variabilními obvody. Upozornění: Nabíjecí moduly CM a dotykový displej TFT nejsou součástí modulu skříně.
40071362513 DualGuard-S US 38 Volně stojící skříň pro rozvodny CEAG DualGuard-S US-S 38, vybavená pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 88 koncových obvodů nebo maximálně 38 desek s variabilními obvody. Upozornění: Dotykový displej TFT není součástí modulu skříně.
40071362512 DualGuard-S US 30 Volně stojící skříň pro rozvodny CEAG DualGuard-S US-S 30, vybavená pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 88 koncových obvodů nebo maximálně 30 desek s variabilními obvody. Upozornění: Dotykový displej TFT není součástí modulu skříně.
40071362532 DualGuard-S US 23 Nástěnná skříň pro rozvodny CEAG DualGuard-S US-S 23, vybavená pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 52 koncových obvodů nebo maximálně 23 desek s variabilními obvody. Upozornění: Dotykový displej TFT není součástí modulu skříně.
40071362531 DualGuard-S US 15 Nástěnná skříň pro rozvodny CEAG DualGuard-S US-S 15, vybavená pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 32 koncových obvodů nebo maximálně 15 desek s variabilními obvody. Upozornění: Dotykový displej TFT není součástí modulu skříně.
40071362530 DualGuard-S US 7 Nástěnná skříň pro rozvodny CEAG DualGuard-S/US-S 7, vybavená pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). Pro instalaci dotykového displeje TFT s úhlopříčkou 4,3" nebo 7". S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 28 koncových obvodů nebo maximálně 7 desek s variabilními obvody. Upozornění: Dotykový displej TFT není součástí modulu skříně.
40071362519 DualGuard-S US SOU2 Malá rozvodná deska pro rozvodny DualGuard-S/US-S SOU2, vybavená dvěma moduly obvodů SOU CG-S 2x4A.
40071362518 DualGuard-S US SOU1 Malá rozvodná deska pro rozvodny DualGuard-S/US-S SOU1, vybavená jedním modulem obvodů SOU CG-S 2x4A.
40071362516 DualGuard-S ESF30 15-P Nástěnná skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně CEAG DualGuard-S ESF30 15-P, vybavená 4,3" dotykovým displejem TFT, pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 40 koncových obvodů nebo maximálně 15 desek s variabilními obvody.
40071362517 DualGuard-S ESF30 30P Volně stojící skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně CEAG DualGuard-S ESF30 30-P, vybavená 4,3" dotykovým displejem TFT, pokročilou řídicí jednotkou (ACU DG-S) a napájecí jednotkou (PSU). S dodatečným prostorem pro přidání maximálně 58 koncových obvodů nebo maximálně 30 desek s variabilními obvody.
40071362538 DualGuard-S ESF30 SOU5 Nástěnná skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně DualGuard-S ESF30 SOU5, vybavená pěti moduly obvodů SOU CG-S 2x4A.
40071362537 DualGuard-S ESF30 SOU3 Nástěnná skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně DualGuard-S ESF30 SOU3, vybavená třemi moduly obvodů SOU CG-S 2x4A.
40071362536 DualGuard-S ESF30 SOU2 Nástěnná skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně DualGuard-S ESF30 SOU2, vybavená dvěma moduly obvodů SOU CG-S 2x4A.
40071362535 DualGuard-S ESF30 SOU1 Nástěnná skříň pro rozvodny, která zaručuje 30 minut funkční integrity při požáru vně skříně DualGuard-S ESF30 SOU1, vybavená jedním modulem obvodů SOU CG-S 2x4A.
Odkazy ke stažení