문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

easySoft 소프트웨어

easySoft를 사용하면 ‘easy’ 제품군의 장치를 빠르고 사용자 친화적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 사용 가능한 기능은 제어 프로그램으로 사용할 수 있도록 회로 다이어그램에 쉽게 통합될 수 있습니다. easySoft V7은 사용자가 4가지 프로그래밍 언어(EDP, LD, FBD, ST)를 선택할 수 있도록 지원하므로 교육 필요성이 크게 줄어듭니다. 회로 다이어그램을 시뮬레이션 모드에서 먼저 테스트한 다음에 문서화할 수 있습니다. 데이터 로거 및 알람 등의 다양한 기능 블록을 선택할 수 있어 프로그래밍의 효율성을 더욱 높일 수 있습니다. 프로젝트는 다단계 암호를 통해 무단 액세스로부터 보호됩니다. 

easySoft V7.30부터는 easyE4 기본 장치에서 Modbus TCP 클라이언트 기능을 지원합니다. 이를 통해 easyE4를 클라이언트 또는 서버로 유연하게 사용할 수 있습니다. 또한 easySoft는 EASY-COM-SWD-C1 통신 모듈(SWD 코디네이터)을 통해 SmartWire-DT 시스템을 지원합니다. SWD-Assist와 마찬가지로 easySoft를 통해 SWD 참가자를 온전히 구성할 수 있습니다. 즉, 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다.

완벽한 프로그래밍 플랫폼:
4개의 프로그래밍 언어(EDP, LD, FBD, ST)
포괄적 기능 블록:
인터럽트, 데이터 로거, 알람 기능 블록
높은 유연성:
Modbus TCP 클라이언트 및 서버 기능

핵심 기능

  • 4개의 프로그래밍 언어: ‘easy’ 프로그래밍 언어 EDP(easy device programming), LD(ladder diagram), FBD(function block diagram), ST(structured text)
  • 인터럽트 기능 블록
  • 버전 7의 신규 기능 블록: 데이터 로거(DL), 알람 기능 블록(AL), 주간 타이머(WT), 연간 타이머(YT)
  • 사용자 기능 블록은 개별적으로 조합할 수 있습니다
  • 오실로스코프 기능(온라인 및 오프라인 모드에서 사용 가능)
  • 버전 7.30부터 easySoft에 통합된 SWD-Assist 기능
  • easy500/700/800 프로젝트를 easyE4 장치에서 사용할 수 있도록 자동 변환

easySoft 7 - 사용자의 언어를 사용하는 프로그래밍 툴

easySoft V7 all four programming languages screenshots
easySoft 버전 7은 4가지 프로그래밍 언어를 지원합니다. 검증된 EDP(easy device programming) 언어를 사용하면 익숙한 'easy' 제품군의 예전 장치에서 사용하던 대로 프로그램을 생성 및 수정할 수 있습니다. LD(ladder diagram)를 사용하면 회로 다이어그램 논리에 기반을 둔 프로그램을 만들 수 있습니다. FBD(function block diagram)는 다양한 기능에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 숙련된 자동화 전문가는 ST(structured text)도 사용할 수 있습니다. 네 가지 프로그래밍 언어를 통해 초보자 및 고급 프로그래머가 원하는 언어로 회로 다이어그램을 프로그래밍할 수 있습니다.

사용자 기능 블록의 개별 구성

easysoft V7 User function block
easySoft에서는 사용자 기능 블록을 반복 작업에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 향후 easySoft 프로젝트 생성 시 시간을 절약할 수 있습니다. 개별 모듈은 암호를 통해 버전화 및 보호됩니다. 생성된 사용자 모듈을 내보낼 수도 있습니다.  

전환 작업에 대한 온라인 및 오프라인 검증

eaton-oscilloscope-red-lines-2400x2400.jpg
easySoft의 통합 오실로스코프 기능은 선택 값을 그래픽으로 표시하는 데 사용됩니다. 이 기능은 시뮬레이션 모드 또는 작동 중에 오프라인으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 회로 다이어그램의 오류를 직접 식별하고 수정할 수 있습니다. 

easySoft 무료 체험

광범위한 기능을 갖춘 라이센스 없는 버전의 easySoft는 무료로 다운로드할 수 있습니다. 사용자는 이 버전을 통해 소프트웨어의 여러 기능을 사용해 보고 프로젝트를 만드는 것이 얼마나 쉬운지 체험할 수 있습니다. 모든 소프트웨어 기능을 활성화하려면 라이센스를 구입해야 합니다. easySoft 7을 사용하면 easy 시리즈 500/700/800용으로 만들어진 기존 프로그램을 간단히 변환할 수 있습니다. 라이센스는 EASYSOFT-SWLIC라는 문서로 주문할 수 있습니다.

하나의 툴로 전체 시스템 구성

SmartWire-DT logo
easy 디바이스용으로 사용하는 것과 동일한 프로그래밍 소프트웨어인 easySoft V7.3을 사용하여 SmartWire-DT 스테이션 또는 네트워크를 구성할 수 있습니다. 이를 위해 SWD-Assist의 기능이 최신 버전 easySoft에 통합되었습니다. 즉, 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 모든 SmartWire-DT 구성요소는 장치 카탈로그에 포함되어 있습니다. "드래그 앤 드롭" 방식을 사용하여 소프트웨어로 전체 SmartWire-DT 네트워크를 쉽게 구성할 수 있습니다. 각 네트워크 스테이션에 대한 피연산자 할당도 간편하며 시간을 절약할 수 있습니다.
easysoft V8 SWD-Assist function Screenshot

Modbus TCP 클라이언트 기능 지원

Modbus logo
easySoft V7.3의 직관적인 프로그래밍 소프트웨어는 easyE4 기본 장치 내에서 Modbus TCP 클라이언트 기능을 지원합니다. 이를 통해 다양한 수준의 여러 자동화 구성요소를 통합할 수 있습니다.

유연한 설계

EasySoft 프로그래밍 인터페이스는 사용자 친화적으로 설계되었으며 사용자 정의된 디스플레이 텍스트, 배경색, 스타터 이미지를 손쉽게 만들 수 있습니다. 따라서 예를 들어 easy4 기본 장치가 시작될 때 회사 로고가 표시되게 할 수 있습니다.

easySoft 튜토리얼

소프트웨어의 모든 기능을 설명하는 도움말 비디오

    사양

    차이점 강조
    차이점만 표시
    빈 기능 숨기기
    다운로드 링크