문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GALILEO 소프트웨어

이튼이 개발한 GALILEO 시각화 소프트웨어는 모든 XV 장치와 산업용 PC를 위한 강력한 프로젝트 계획 툴입니다. 사용하기 쉽고 직관적인 운영 컨셉을 만들 수 있습니다. GALILEO를 통해 생성된 애플리케이션은 여러 다양한 산업에서 사용될 수 있습니다. GALILEO는 언어별 키보드, 작동 중 언어 및 단위 전환 옵션 등, 글로벌 장치 제작자에게 특히 유용한 기능을 제공합니다. 또한 GALILEO는 온사이트 및 웹 기반 시각화뿐만 아니라 모바일 장치 구동에도 사용할 수 있습니다.

효율적인 프로젝트 계획:
사용자 친화적인 소프트웨어 인터페이스
유연한 시각화:
온사이트 및 웹 기반 시각화
시간 절약 시리즈 컨셉:
여러 프로젝트에 요소를 복사할 수 있습니다

핵심 기능

  • 완전한 HTML5 기능
  • 모든 표준 통신 프로토콜 지원
  • 제스처 제어 지원(줌, 스와이프)
  • 비디오 및 PDF 파일 통합 지원
  • 최적의 데이터 표시를 위한 그래프 기능
  • 빠른 액세스 메뉴
  • 지능형 검색 및 정렬 기능
  • 16:9 및 4:3 비율 전환 지원

웹을 통한 폭넓은 원격 액세스

GALILEO WEB은 프로그래밍 지식이 없는 사용자라도 클릭 한 번만으로 HTML5 기반 웹 시각화를 만들 수 있게 해주는 GALILEO의 핵심 요소입니다. XV300 시각화는 PC, 태블릿, 노트북을 비롯하여 최대 5개의 원격 장치에서 쉽게 이용할 수 있습니다.

빠르고 쉬운 시각화

GALILEO의 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스 덕분에 프로젝트를 빠르게 만들 수 있습니다. 또한 컴퓨터에서 프로젝트를 시뮬레이션하여 프로젝트 계획 및 커미셔닝 시간을 줄일 수 있습니다.

효율적인 프로젝트 계획 툴

GALILEO의 포괄적인 기능에 힘입어 프로젝트 계획부터 유지보수에 이르기까지 기계 및 시스템 운영을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 도움말 화면, 컨테이너, 데이터 구조, 사용자 정의 개체, 기타 구성요소를 프로젝트 전체에 걸쳐 재사용할 수 있습니다. 프로젝트 생성 시, 사용자는 다양한 동적 그래픽 개체 선택지를 갖게 됩니다. 또한 컨테이너 컨셉은 유사한 시각화 개체를 동시에 표시해야 하는 경우에도 명확한 개요를 제공합니다.

직관적인 조작

스와이프, 스크롤, 줌 등의 제스처 제어 기능, 다양한 디자인 스타일, 애니메이션 이미지 변경의 통합을 통해 GALILEO는 사용자 친화적이고 효율적인 애플리케이션 생성을 지원합니다. 또한 사용이 용이한 스타일을 통해 전체 프로젝트에서 객체의 모양을 균일하게 유지할 수 있습니다.

GALILEO 소프트웨어

    사양

    차이점 강조
    차이점만 표시
    빈 기능 숨기기
    다운로드 링크