문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Power metering and power monitoring equipment and software

Eaton xSpider

Eaton xSpider는 이튼 브랜드 회로 보호 장비가 장착된 저압 네트워크 규격화를 위한 그래픽 지향 설계 소프트웨어입니다. 래디얼 및 메시 네트워크에 대한 전압 강하, 부하 분배 및 단락 전류를 계산하고, 사용하는 케이블 및 보호 장비의 적합성에 대한 후속 점검을 수행합니다. 이 소프트웨어는 설계자와 컴퓨팅 엔지니어에게 현재 표준을 준수하고 허용 가능한 아크 플래시 위험 수준을 충족할 수 있는 계획 도구를 제공합니다. 모든 계산은 IEC 표준 기반으로 제공됩니다.

Eaton xSpider 다운로드

지금 바로 등록하시면 향후 관련 소식을 받아보실 수 있습니다. 제공하신 이메일 주소로 다운로드 링크를 보내드리겠습니다.

단계별 동영상 보기

기본적인 설치부터 트립 특성 표시까지 소프트웨어를 사용하는 방법에 대한 팁과 요령에 대해 알아보십시오. 아래 재생 목록에서 동영상을 선택하십시오.

    추가 계산이 필요하십니까?

    당사의 엔지니어가 지원해 드리겠습니다. 고압 및 타사 장비를 포함한 컨설팅 서비스에 대해 문의하십시오.
    사양

    핵심 기능

    일반 기능

    • 최대 1000V의 다양한 전압 시스템의 TN/IT/TT 네트워크 시스템에 적합
    • 모든 계산은 IEC 표준 기반
    • 하나 이상의 전력 공급 장치(네트워크, 변압기, 발전기)에서 공급되는 설계 네트워크
    • 표준 CAD 시스템(AutoCAD)과 유사한 사용자 환경

     

    계산

    • 다양한 계산 모드로 사용 가능(예: 부하 분산, 전압 강하, 3상 및 단상 단락 값, 분리 시간)
    • 계산된 결과를 간단하게 또는 심층적으로 표시

     

    트립 특성

    • 데이터베이스에서 보호 장치 선택 및 해당 장치의 트립 특성 표시
    • 테스트된 조합 값을 포함하여 선택 및 백업 보호 평가

     

    고유 기능

    • 대규모 프로젝트의 최적화를 위한 운영 상태 관리자
    • ArcRisk 모듈 (예: 아크 플래시 위험 평가)

    문제 해결

    설치 중 Microsoft 애플리케이션이 없다는 오류 메시지가 나타나는 경우 아래 링크를 따라 애플리케이션을 다운로드한 다음 xSpider를 다시 시작하십시오.
    다운로드 링크