기계 생산(가장 까다로운 단계)
조사 대상인 대다수의 기계 제작업체(59%)*는 제조 단계가 기계 생산 사이클의 가장 어려운 부분이라고 언급했습니다. 여기에는 일정 관리, 조립, 제작 및 머신 툴링이 포함됩니다.
기계 설계(두 번째로 까다로운 단계)
응답자의 절반 이상(56%)이 설계 단계를 프로세스의 가장 어려운 부분으로 언급했으며, 그 다음으로 유지보수(39%), 테스트(33%), 배포 및 교육(각각 28%), 수명 종료(22%)가 그 뒤를 이었습니다.