문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

기계 설계 간소화

직관적인 소프트웨어 도구로 출시 기간 단축

새로운 프로그래밍 환경을 마스터하려면 시간과 노력이 필요하며, 이는 촉박한 마감일까지 작업할 때 어려울 수 있습니다. 전체 개발 프로세스를 간소화하는 기계 설계 소프트웨어를 간편하게 사용하면 궁극적으로 출시 기간을 단축하여 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.

복잡한 작업을 자동화하고 오류를 최소화하며 프로토타입 제작 속도를 높여 고객을 위한 완제품을 더 빨리 완성할 수 있습니다. 당사의 직관적이고 사용자 친화적인 도구는 설계 중에 기계 제작 애플리케이션을 위한 프로그래밍 환경과 강력한 시각화를 위한 수단을 만듭니다. 당사의 제품은 업계에서 널리 사용되는 표준 소프트웨어를 기반으로 하거나 사용자 친화적인 계획, 프로그래밍 및 관리 도구와 함께 제공됩니다. 

GALILEO

Software Galileo logo

GALILEO를 사용하면 사용자 친화적이고 직관적인 인터페이스 덕분에 프로젝트를 빠르게 만들 수 있어 기획 및 시운전 시간을 단축할 수 있습니다.

XV 시리즈 PLC 및 산업용 PC(개인용 컴퓨터)의 경우 GALILEO 인터페이스를 통해 현장 및 HTML5 기반 웹 시각화를 생성할 수 있으며 여러 프로젝트에서 요소를 복사할 수 있습니다.

GALILEO는 표준 통신 프로토콜뿐만 아니라 제스처 제어 및 비디오 및 PDF 파일 통합을 지원합니다. 프로그래밍 지식이 없는 사용자도 이 도구를 쉽게 사용할 수 있으며 사용자 친화적이고 효율적인 애플리케이션을 생성하여 프로젝트 기획에서 유지보수에 이르기까지 기계 및 시스템 운영을 최적화할 수 있습니다.

Power Xpert inControl

inControl software brightlayer listing

Power Xpert inControl 구성 도구를 사용하여 네트워크로 연결된 드라이브를 빠르고 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 소프트웨어는 프로세서의 영향을 받지 않는 간단한 인터페이스를 사용하여 통신 프로토콜을 통해 구성, 모니터링, 문제 해결, 펌웨어 업그레이드 및 로직 편집 기능을 수행할 수 있습니다.  

무료 소프트웨어를 사용하면 매개변수 파일을 비교하고, 매개변수 배포를 수행하고, 매개변수 파일을 온라인/오프라인 매개변수 창으로 내보내거나 가져올 수 있으며, 실시간으로 변경 사항을 확인할 수 있습니다.  

기타 기능을 사용하면 상태 표시기를 이용해 각 장치의 통신 상태, 네트워크 활동, 현재 파라미터 데이터와 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

 

CODESYS

Codesys logo

CODESYS로 프로젝트 계획 및 시운전 시간을 단축하십시오. 널리 사용되는 이 프로그래밍 환경은 기계 제작 응용 분야에 이상적이며 현장에서 프로젝트를 시각화할 수 있습니다. 

XV 및 XV 범위의 모든 PLC(Programmable Logic Controller)는 CODESYS로 프로그래밍됩니다. 이 소프트웨어는 인간–기계 인터페이스(HMI), 노트북 또는 기타 모바일 장치를 통해 가능한 유연한 시각화를 통해 사용하기 쉬우면서도 정교한 기술 기능을 제공합니다. CODESYS가 있는 프로그래밍 컨트롤러를 위한 다양한 애플리케이션을 위한 기성 라이브러리는 프로젝트 계획 중 시간을 단축합니다. 

easySoft

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

노련한 프로그래머이든 초보이든 easySoft는 easyE4 제어 릴레이 프로그래밍을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어입니다.  

EasySoft는 EDP(easy device programming), LD(ladder diagram), FBD(function block diagram), ST(structured text)의 네 가지 프로그래밍 언어로 구성되어 있어 다양한 사용자 지정 옵션을 제공하므로 특정 요구 사항에 맞게 인터페이스와 기능을 쉽게 조정할 수 있습니다. 포괄적인 사용자 기능 블록은 프로그래밍을 용이하게 하는 반면, 시뮬레이션 기능은 구현 전에 복잡한 시스템을 모델링하고 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 해결할 수 있게 합니다.