Unser 22-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät wurde für den gewerblichen Markt entwickelt und eignet sich perfekt für die öffentliche Nutzung in Einzelhandels-, Freizeit- und Büroräumen sowie für das Aufladen von E-Fahrzeugflotten. Die Green Motion DC 22 ist für die Wand- oder Säulenmontage geeignet, die Green Motion DC 22 Mobile ist auf einem Rollwagen montiert, damit sie leicht bewegt werden kann.
Für die Verwendung in jedem Parkraumdesign konfigurierbar
Hocheffizient
Über 96 % Wirkungsgrad bei der Stromumwandlung
Einfache Monetisierung
Benutzeridentifizierung und sichere Online-Zahlungen
Einnahmen maximieren
Der hohe Wirkungsgrad und der niedrige Standby-Verbrauch führen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten, was die Eaton Green Motion DC 22 EV-Ladestation zu einer attraktiven Option für die Umsatzgenerierung und zu einer kosteneffizienten Wahl für die Flottenaufladung macht. Die bestehende AC-Ladeinfrastruktur kann leicht mit DC-Schnellladegeräten erweitert werden, um ihr Ertragspotenzial in einer Multi-Charger-Umgebung zu erschließen.
Schnelles DC-Laden und verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Die Green Motion DC 22 bietet eine großartige Benutzererfahrung. Der große Touchscreen ist leicht ablesbar und die Ladestation lässt sich einfach über CCS- oder optionale CHAdeMO-Stecker an das Fahrzeug anschließen. Manipulationsschutz, galvanische Isolierung und fortschrittliche Cybersecurity-Technologie bieten Schutz hinter den Kulissen und sorgen für ein sicheres Ladeerlebnis.
Optimieren Sie jeden Ladevorgang
Holen Sie das Beste aus der Green Motion DC 22 mit Eatons Charging Network Manager, unserem flexiblen All-in-One-Softwaremanagementsystem, das Gebäudeeigentümern, Flottenmanagern oder CPOs den Einblick und die Kontrolle bietet, die sie brauchen, um jeden Ladevorgang zu optimieren.
Optimierte Anordnung für jedes Parkdesign
Parkplatz zu klein? Sowohl unsere fest installierten als auch unsere mobilen Schnellladestationen sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Green Motion DC 22 kann sowohl an der Wand montiert als auch auf dem Boden aufgestellt werden. Die Green Motion DC 22 Mobile kommt auf Rädern, so ist sie leicht an den gewünschten Ort zu bewegen.
Finanzierung der Energiewende
Eaton bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Umstellungspläne bei gleichzeitigem Erhalt des Cashflows zu unterstützen. In einer Zeit hoher Energiekosten und damit verbundener Risiken suchen schlaue Unternehmen nach Möglichkeiten, um die Kontinuität ihres Betriebs zu sichern und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, in grüne, kohlenstoffarme Technologien zu investieren.