Que vous exploitiez votre propre atelier préfabriqué ou que vous souhaitiez simplement un contrôle maximal du projet, les ensembles préfabriqués de base Ruff-IN d’Eaton peuvent vous offrir une solution rentable qui convient parfaitement à votre exploitation.
Gardez le contrôle de votre projet, gardez votre équipe au travail et obtenez les avantages économiques et rapides du préfabriqué avec les assemblages Ruff-IN de base.
Solutions de base de préfabrication électrique Ruff-IN
Eaton offre une grande variété d’options d’ensembles de base de la série B-Line qui aident à minimiser la complexité et les erreurs d’installation sur place.
Consultez la page des spécifications ou le catalogue Ruff-IN pour plus d’informations.
Gagnez des offres serrées et battez la pression des profits avec notre anneau pré-fabriqué auto-ajustable Rapid Ring. Avec son installation en seulement 15 secondes en 4 étapes faciles, Rapid Ring peut compresser l’horaire de votre projet, vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à augmenter vos profits.
Pour une liste complète des offres et spécifications d’assemblage préfabriqué Ruff-IN, consultez ou téléchargez le catalogue Ruff-IN ou le catalogue de fixations de la série B-Line.