Module de batterie longue durée (EBM) 9PX Eaton, 3 U, utilisés avec le modèle 9PX6KSP, Noir/argent, Longueur du cordon d’entrée de 0,3 m (1 pi), Scellé, Batterie au plomb-acide
| Nom du produit |
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PXEBM240SP
|
| CUP |
743172040367
|
| Longueur du produit |
26.6 in
|
| Hauteur du produit |
5.1 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
132.1 lb
|
| Conformités |
Marqué CE
|
| Certifications |
NOM
Homologué cULus Certifié ENERGY STAR |
| Notes de catalogue |
Inclut un ensemble de rails à quatre montants, un guide de démarrage rapide, des supports d’accrochage pour la configuration sur tour et un câble de raccord de 0,3 m (1 pi) pour EBM. Permet d’ajouter jusqu’à 4 modules de batterie longue durée (EBM).
|
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
| Type de batterie |
Scellée, plomb-acide
|
| Longueur du cordon d'entrée |
1 pi
|
| Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Espace utile |
Bâti/tour
|
| Espace utile |
Bâti/tour
|
| Taille du support |
3 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Plans de services étendus |
|