Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXEBM360SP

Module de batterie longue durée (EBM) 9PX Eaton, 3 U, utilisé avec 9PX8KSP, 9PX10KSP, Noir/Argent

Prix catalogue $3103.1

Spécifications générales

Nom du produit
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
Numéro du catalogue
9PXEBM360SP
CUP
743172040374
Longueur du produit
25.9 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
162.9 lb
Conformités
Conforme à RoHS
Marqué CE
Certifications
NOM
ANSI/IEEE Std C62.41
Homologué cULus
Certifié ENERGY STAR

Batterie

Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
Type de batterie
Scellée, plomb-acide

Alimentation électrique

Longueur du cordon d'entrée
1 pi

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Bâti/tour
Espace utile
Bâti/tour
Taille du support
3 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Module de batterie longue durée 9PXEBM360SP 3U
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de démarrage rapide
  • Supports d’accrochage pour la configuration de la tour
  • Câble de connecteur EBM

Garantie et soutien

Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-18000BC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WEBN75XX-11000BC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.