Dokument herunterladen () von 20
Produkte zum Laden von Elektrofahrzeugen

Green Motion DC 44/66

Unsere DC-Schnellladegeräte sind für das schnelle und bequeme Aufladen von Elektrofahrzeugen konzipiert. Sie eignen sich perfekt für den öffentlichen oder privaten Gebrauch: für Ladestationen, Einzelhandel, Freizeit, Hotels, Gastgewerbe, Sportanlagen, Einkaufszentren und Büroräume sowie zum Aufladen von Elektrofahrzeugflotten. Green Motion DC 44/66 sind äußerst energieeffiziente, sichere und vielseitige Ladegeräte, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen, bei denen eine schnelle Aufladung erforderlich ist.
KOMPAKTE STANDFLÄCHE
Konfigurierbar für Stellplätze und Elektroautoflotten
HOCHEFFIZIENT
Über 96 % Wirkungsgrad bei der Stromumwandlung
EINFACHE MONETISIERUNG
Benutzeridentifizierung und sichere Online-Zahlungen

Maximierung von Umsatz und ROI

Green Motion DC 44/66 ist eine zukunftssichere Investition. Der hohe Wirkungsgrad, die niedrigen Betriebskosten und das einfache Online-Bezahlsystem machen sie zu einer guten Wahl für alle, die von den Einnahmemöglichkeiten des schnell wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge profitieren möchten.

Schnelles DC-Laden und verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Die Green Motion DC 44/66 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Ladestation ist einfach zu bedienen. Während die CCS- oder optionalen CHAdeMO-Stecker das Fahrzeug aufladen, können die Nutzer über den großen Touchscreen mit der Ladestation interagieren. Manipulationsschutz, galvanische Isolierung und fortschrittliche Cybersecurity-Technologie bieten Schutz und sorgen für ein sicheres Ladeerlebnis.

Optimieren Sie jeden Ladevorgang

Holen Sie das Beste aus der Green Motion DC 44/66 mit Eatons Charging Network Manager, unserer flexiblen Software, die Gebäudeeigentümern, Flottenmanagern oder CPOs den Einblick und die Kontrolle bietet, die sie brauchen, um jeden Ladevorgang zu optimieren.

Verwandeln Sie Ihren Parkplatz in eine Schnellladestation

Green Motion DC 44/66 ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und wird auf dem Boden montiert. Die Ladestationen sind hardwaretechnisch Vehicle to Grid (V2G) kompatibel. Über Ethernet oder 4G mit dem Netzwerk verbunden, ermöglicht das RFID-Lesegerät die Benutzeridentifikation und sichere Zahlungen über Eatons Scan & Charge Software.

Finanzierung der Energiewende

Eaton bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Umstellungspläne bei gleichzeitigem Erhalt des Cashflows zu unterstützen. In einer Zeit hoher Energiekosten und damit verbundener Risiken suchen schlaue Unternehmen nach Möglichkeiten, um die Kontinuität ihres Betriebs zu sichern und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, in grüne, kohlenstoffarme Technologien zu investieren.

Green Motion DC range

Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links