Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Soluciones para sistemas de automatización de redes eléctricas

Solución de transferencia de origen automática

Las soluciones de transferencia de origen automática (AST) de Eaton protegen las cargas críticas que no pueden tolerar una pérdida sostenida de evento de voltaje. Mediante una comunicación rápida y opciones de restauración flexibles y seleccionables por el usuario, la solución ayuda a las empresas de servicios públicos a minimizar drásticamente las interrupciones del servicio y reenergiza rápidamente a los clientes críticos. AST es una de las soluciones de sistemas de automatización de redes de Eaton.

Capacidad ampliada
Servicio de carga crítica de primer nivel
Funcionalidad mejorada
Restauración automática del servicio
Métricas mejoradas
Interrupciones del servicio minimizadas

Características principales

  • Restauración automática del servicio y múltiples modos de restauración de retorno a los modos normales
  • Simulador de voltaje incorporado y capacidades de prueba del sistema
  • La capacidad de transferencia rápida minimiza las perturbaciones de origen a 6 ciclos

Minimice las interrupciones del servicio con AST

La solución de transferencia de origen automática (AST) de Eaton está diseñada para proteger las cargas críticas que no pueden tolerar una pérdida sostenida de evento de voltaje. Mediante una comunicación rápida y opciones de restauración flexibles y seleccionables por el usuario, la solución ayuda a las empresas de servicios públicos a minimizar drásticamente las interrupciones del servicio y reenergiza rápidamente a los clientes críticos.
Especificaciones

Funciones clave de AST

PROTOCOLO ENTRE PARES DE ALTA VELOCIDAD

Permite la transferencia a una fuente alternativa en tan solo seis ciclos, lo que garantiza una interrupción mínima del servicio

El protocolo PeerComm permite que los dos reconectadores mantengan una comunicación constante

OPCIONES DE RESTAURACIÓN FLEXIBLES Y SELECCIONABLES POR EL USUARIO

Ayuda a los servicios públicos a devolver rápidamente los sistemas a los estados normales después del retorno de la fuente de voltaje principal

La restauración local permite operar manualmente cada control

La restauración automática y el inicio manual permite que la restauración a la fuente preferida se inicie manualmente desde cualquiera de los controles

La restauración automática y el inicio automático permiten la restauración cuando vuelve el voltaje del alimentador preferido

REQUISITOS DE DETECCIÓN DE VOLTAJE MINIMIZADO

Solo se requiere la detección de voltaje del lado de la fuente para cada reconectador

Elimina las mediciones redundantes y los datos innecesarios

TIEMPOS DE TRANSFERENCIA RÁPIDOS
Permite la transferencia de la fuente antes de que se requiera energía de respaldo, incluidos los generadores
Descargar enlaces