Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Beleuchtung und Beleuchtungssteuerung

Eaton bietet eine Reihe innovativer und zuverlässiger Beleuchtungs- und Steuerungslösungen für den Innen- und Außenbereich, die speziell auf die Maximierung von Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit ausgerichtet sind.    

    ExLin Linear-LED der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton

    Die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 zugelassene ExLin Linear-LED der Baureihe Crouse-Hinds bietet eine längere Lebensdauer, eine verbesserte Effizienz und eine überragende Leistung mit einer wettbewerbsfähigen Amortisation im Vergleich zu Leuchtstoffröhren.

    Lichttechnische Projektierung & Spezifizierung von LEDs

    Die LED-Lösungen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind darauf ausgelegt, den härtesten Bedingungen standzuhalten, maximale Beleuchtung und Sicherheit zu bieten und teure Wartungskosten zu reduzieren. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl von LED-Leuchten in industriellen Beleuchtungsanwendungen.
    Vorgestelltes Produkt

    Champ CPMV LED Wandleuchten für Gefahrenräume

    Unsere Wandleuchte Champ CPMV LED der Baureihe Crouse-Hinds bietet ein niedriges Profil für den Einsatz in der Gefahrenbereichsbeleuchtung. Sie ist die ideale Wahl für die vertikale Flächenbeleuchtung, bei der raue und gefährliche Bedingungen eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Ausleuchtung erfordern.

    Die Wandleuchte CPMV LED Wallpack ist mit 3.000 bis 7.000 Lumen erhältlich und wurde für eine wartungsfreie Ausleuchtung, lange Lebensdauer und hohe Leistung in Bereichen der Klasse I, Division 2 entwickelt.

    LED-Beleuchtungslösungen für Industrieanwendungen

    Eaton bietet ein großes Portfolio an innovativen und zuverlässigen LED-Produkten der Baureihe Crouse-Hinds für Industrieanwendungen ohne Gefahrenbereiche. Klicken Sie unten, um unsere LED-Beleuchtungskörper für die Industrie aufzurufen. Bei der Entwicklung standen eine zuverlässige Funktion unter schwierigen Betriebsbedingungen und gleichzeitig niedrige Energie- und Wartungskosten im Vordergrund.