Download dokument () af 20
We make what matters work*
Service

Service til UPS-batteriudskiftning

Batterier er hjertet i enhver UPS. For at sikre at dine batterier altid fungerer optimalt, tilbyder Eaton to services for batteriudskiftning, som begge tilbyder hurtig levering og udskiftning, uanset hvor du befinder dig, sammen med en installationsvejledning og sikkerhedsinstruktioner for håndtering af nye batterier.

 

Find en passende service for udskiftning af batterier til dit udstyr

Se videoer med installationsinstruktioner

 

*Takket være Easy Battery+ til hurtig udskiftning
Eaton UPS Services -  Easy Battery Plus.jpg
Easy Battery+ tilbyder en komplet batteribakke, som du kan udskifte dine brugte batterier med, hvilket gør hele processen for udskiftning af batterier meget hurtigere og er mere sikker end at udskifte batterierne enkeltvis. 
Eaton UPS Services - Battery Plus.jpg
Battery+ forsyner dig med nye løse batterier til din UPS.
Se videoen for at se, hvor nemt det er at udskifte dine brugte batterier takket være Easy Battery+

Hvorfor er UPS-batterier vigtige?

Som førende powermanagement-virksomhed understreger Eaton, at man kan forlænge levetiden for batterier til UPS, undgå dyr nedetid, spare både tid og penge, samt øge sikkerheden, hvis man forstår sig på UPS-batterier.
Specifikationer

Eaton installationsvejledning af UPS-batteri

Eaton 3S UPS-installationsvideoer

 

Eaton 5130 UPS-installationsvideoer

1250 VA
1750 VA
2500 VA
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Eaton 5P Rack UPS-installationsvideoer

650 VA
850 VA
1150 VA
1550 VA

Eaton 5SC UPS-installationsvideoer

750 VA
1000 VA
1500 VA
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2200 VA RT
3000 VA RT

 

Eaton 9130 RM UPS-installationsvideo

1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

 

Eaton 9SX UPS-installationsvideo

700 VA Tower
1000 VA Tower
1500 VA Tower
2000 & 3000 VA Tower
5000 & 6000 VA Tower
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2000 & 3000 VA Rack
5000 & 6000 VA Rack
EBM 9SX 36V
EBM 9SX 48V
EBM 9SX 72V

Eaton 5P UPS-installationsvideoer

 

Eaton 5PX UPS-installationsvideoer

 

Eaton 9130 UPS-installationsvideo

 

Eaton EX UPS-installationsvideoer

 

Eaton 9PX UPS-installationsvideo

Download links