Scarica il documento () sui 20

Domande frequenti sui sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Stai pianificando di installare un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nella tua struttura? Eaton ti offre una serie di soluzioni per supportarti nella progettazione di un'infrastruttura di ricarica sicura e compatibile con le tecnologie del futuro, così da poter accogliere la transizione globale verso l’utilizzo di veicoli elettrici e poter soddisfare i requisiti ambientali in un contesto normativo in rapida evoluzione.

Sommario

 

 

Reti supportate e connettività

Funzionalità

Disponibilità

Assistenza

Funzionamento

Installazione

Reti supportate e connettività

Esiste un software per il controllo e la gestione delle unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Sì, Eaton ha sviluppato l'applicazione web Charging Network Manager (CNM), utilizzata per controllare e gestire da remoto l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici connessa via Internet.

È necessario l'accesso a Internet per utilizzare le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Mentre alcuni modelli di unità di ricarica per veicoli elettrici, come Green Motion Home e Green Motion Building in modalità Plug & Start (senza autenticazione), possono essere utilizzati in modalità offline, le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion richiedono l'accesso a Internet per poter usufruire di tutte le funzionalità integrate, tra cui il bilanciamento dei carichi, il monitoraggio e il controllo tramite server backend OCPP e altro ancora.

Quante unità di ricarica possono essere collegate a Charging Network Manager (CNM)?

Il software Charging network manager (CNM) di Eaton non prevede un limite massimo di unità di ricarica collegabili in rete sullo stesso account. Tuttavia, la capacità di connessione può essere limitata dalla larghezza di banda dell'infrastruttura sottostante.

Generalmente, il numero di unità di ricarica utilizzabili con il sotware CNM supera le necessità tipiche della maggior parte delle applicazioni.

È necessaria una connessione a Internet per avviare una sessione di ricarica tramite l’applicazione Scan & Charge?

Sì, Scan & Charge è una piattaforma basata su web attraverso la quale gli utenti sono in grado di avviare una sessione di ricarica online e pagare per l’utilizzo.

È possibile avviare la sessione di ricarica da remoto?

Supponendo che il veicolo sia fisicamente collegato a un’unità di ricarica per veicoli elettrici, è possibile avviare e interromprere la sessione di ricarica da remoto via OCPP (ad eccezione di Green Motion Home), utilizzando soluzioni software di gestione dell’infrastruttura di ricarica come Eaton Charging Network Manager (CNM).

Che tipo di SIM card può essere utilizzata con le unità di ricarica Green Motion di Eaton?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion sono preconfigurate per l’utilizzo di SIM card dei seguenti operatori di rete mobile:

• Hologram

• Swisscom

• Vodafone 

Tuttavia, è possibile utilizzare anche SIM card di altri operatori mobili, a condizione che le impostazioni APN siano configurate manualmente (comunemente durante la messa in servizio).

I veicoli elettrici scambiano dati con le unità di ricarica Green Motion di Eaton durante la sessione di ricarica?

A seconda della modalità di ricarica, è possibile che vengano scambiati alcuni dati tra il veicolo collegato e l’unità di ricarica. 

Le linee guida di Eaton sulla sicurezza informatica forniscono indicazioni complete per garantire il massimo livello di privacy e riservatezza durante lo scambio di dati all'interno dell'ecosistema Eaton. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le linee guida sulla sicurezza informatica delle unità di ricarica di Eaton visitando i seguenti link:

Raccomandazioni sulla sicurezza informatica delle unità di ricarica AC per veicoli elettrici di Eaton

Raccomandazioni sulla sicurezza informatica delle unità di ricarica DC per veicoli elettrici di Eaton

Funzionalità

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono compatibili con la tecnologia vehicle-to-grid (V2G)?

La gamma di prodotti Green Motion DC di Eaton è predisposta per il collegamento V2G.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono conformi alle norme sui dispositivi di ricarica per veicoli elettrici?

La gamma Green Motion AC di Eaton è conforme alle normative sui dispostivi di ricarica per veicoli elettrici, a condizione che l'installazione e la messa in servizio siano state eseguite da un installatore certificato, secondo le istruzioni contenute nella documentazione.

Le unità di ricarica Green Motion di Eaton sono conformi alla norma ISO 15118?

Le unità di ricarica Green Motion di Eaton sono parzialmente conformi alla norma ISO 15118 . L'implementazione di tutti i requisiti indicati nella norma, comprese le funzionalità Vehicle-to-Grid (V2G) e Plug & Charge, è attualmente in fase di sviluppo.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono conformi alle specifiche Z.E. READY™?

Attualmente, le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton non sono conformi ai requisiti Z.E. READY. La piena conformità ai requisiti Z.E READY è in fase di sviluppo.

Cosa si intende per Scan & Charge?

Scan & Charge è una piattaforma basata su web, facilmente accessibile da qualsiasi smartphone scansionando un codice QR, disponibile opzionalmente sull’unità di ricarica stessa. Permette agli utenti che non dispongono di un abbonamento eMSP di ricaricare il proprio veicolo.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton operano in corrente alternata AC o in corrente continua DC?

La gamma di prodotti Green Motion di Eaton comprende unità di ricarica sia in AC e che in DC con diversi valori di potenza in uscita e caratteristiche.

Quali tipi di connettore (spina) sono disponibili in dotazione alle unità di ricarica Green Motion di Eaton?

A seconda del modello selezionato e dal tipo di unità di ricarica:

  • Le unità di ricarica AC (Green Motion Home, Green Motion Building) sono dotate di una presa T2/T2S o di un cavo di collegamento con connettore di Tipo 2.
  • Le unità di ricarica DC (Green Motion DC 22, Green Motion DC 44/66) sono dotate di un cavo di collegamento e di un connettore CCS2 e, opzionalmente, di un cavo di collegamento e di un connettore CHAdeMO.

Quanto tempo è richiesto per la ricarica di un veicolo elettrico collegato a un’unità di ricarica Green Motion di Eaton?

Il tempo di ricarica di un veicolo elettrico (veicoli elettrici) dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di dispositivo di ricarica (AC o DC), la sua potenza nominale in uscita, lo stato di carica della batteria (SoC), la capacità di ricarica del veicolo elettrico e persino le condizioni atmosferiche (le basse temperature influiscono negativamente sul periodo di ricarica).

La gamma di prodotti Green Motion di Eaton comprende unità di ricarica per veicoli elettrici a partire da 3,7 kW (ricarica in Modo 3, AC) fino a 66 kW (ricarica in Modo 4, DC). Le unità di ricarica per veicoli elettrici DC forniscono la velocità di ricarica più elevata: supponendo che l’unità di ricarica Green Motion DC 66 venga utilizzata per ricaricare un modello di veicolo elettrico che supporta Ia ricarica in Modo 4 DC, con un tempo di ricarica di 30 minuti potremo aspettarci un'autonomia di circa 150 km (dipende comunque anche dal modello di veicolo elettrico).

Le unità di ricarica Green Motion sono compatibili con tutti i veicoli elettrici?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio dotati di prese CCS2, Tipo 2 o CHAdeMO. Gli esperti di Eaton in ricerca e sviluppo analizzano costantemente le tendenze del mercato, garantendo la compatibilità con le norme più diffuse nel settore della ricarica dei veicoli elettrici.

Green Motion è un marchio di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion sono progettate da Green Motion (una società affiliata di Eaton) e prodotti e assemblati da Eaton.

Qual è la differenza tra le unità di ricarica Green Motion Home e Green Motion Building?

Green Motion Home Queste unità di ricarica non sono dotate di router/modem di rete o di autenticazione RFID, il che li rende una soluzione ideale per le abitazioni private.

Green Motion Building Le unità di ricarica per veicoli elettrici sono dotate di un router/modem di rete e di un lettore RFID integrato, il che li rende particolarmente adatti ai parcheggi pubblici o agli edifici residenziali che possono trarre vantaggio dalla gestione dell'energia attraverso il bilanciamento dei carichi e il monitoraggio delle risorse di ricarica dei veicoli elettrici.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono dotati della funzionalità di bilanciamento dei carichi e delle fasi?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion Building di Eaton (tutte le unità prodotte a partire da maggio 2023) integrano la funzionalità di bilanciamento dei carichi statici e dinamici con opzione di prioritizzazione, la quale consente di assegnare un punto di ricarica designato per le emergenze. L’algoritmo di bilanciamento dei carichi supporta anche la compensazione delle asimmetrie di fase fino a 16 A, contribuendo a mitigare l'instabilità della rete AC in caso di carichi elevati.

Quali sono i prerequisiti e le limitazioni della funzionalità di bilanciamento dei carichi?

Il bilanciamento dei carichi è destinato a uno o più unità di ricarica per veicoli elettrici (collegati in rete) installati in garage pubblici, parcheggi pubblici e altri luoghi in cui possono facilmente sovraccaricare la rete di alimentazione AC. Il bilanciamento dei carichi e delle fasi aiuta a evitare i sovraccarichi della rete, ridistribuendo in modo uniforme la potenza disponibile tra le unità di ricarica e all’interno dell’intera linea AC, rispettando allo stesso tempo i limiti di corrente.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton Building offrono una gamma completa di interfacce di comunicazione per il collegamento in rete, tra le quali Ethernet, Wi-Fi e un'interfaccia di rete mobile (3G/4G LTE). Il numero massimo di unità di ricarica per veicoli elettrici impostati per la funzionalità di bilanciamento dei carichi dipende dalla topologia di rete selezionata e dalle limitazioni delle apparecchiature di routing: ad esempio, il numero massimo di unità di ricarica per veicoli elettrici collegati in una topologia di rete a stella tramite uno switch Ethernet è di 50.

Per ulteriori dettagli sulla scelta della topologia di rete più adatta per l'applicazione di destinazione e sulle limitazioni specifiche di ciascuna topologia di rete supportata, consultare la documentazione tecnica.

Come pagare una sessione di ricarica per veicoli elettrici?

Tutte le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton , ad eccezione di Green Motion Home, sono dotate di un sistema di autenticazione RFID integrato che consente ai proprietari di veicoli elettrici di utilizzare la piattaforma web can & Charge o Eaton CNM oppure un sistema di gestione delle ricariche di terze parti e di pagare in modo sicuro per le sessioni di ricarica.

Disponibilità

È possibile stimare il ritorno sull'investimento (ROI) per le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Molti fattori influenzano la previsione del ROI. Il tipo di unità di ricarica per veicoli elettrici è un fattore particolarmente importante da considerare perché, a differenza delle unità di ricarica DC, le unità di ricarica AC sono limitate dal caricatore di bordo del veicolo (OBC), il quale influisce significativamente sulla quantità di energia erogata (caricata) nel tempo, indipendentemente dalla capacità di potenza nominale dell’unità di ricarica utilizzata.

L'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EVCI) è un altro fattore chiave da considerare: Come parte dell'ecosistema energetico sostenibile di Eaton, le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton possono integrare le soluzioni di gestione dell’energia di Eaton, le quali utilizzano fonti di energia rinnovabili e sistemi di accumulo dell’energia a batterie per ridurre al minimo le spese operative (OPEX) e aumentare la previsione di ROI.

Tutte le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono già disponibili per l'acquisto?

Tutte le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono disponibili per l'acquisto ad eccezione della vecchia gamma di prodotti denominata “xChargeIn”. Per maggiori dettagli sulla disponibilità dei prodotti Green Motion, contattare il rappresentante Eaton di zona.

I seguenti modelli AC (ricarica in Modo 3, fino a 22 kW) sono attualmente disponibili per l'acquisto: Green Motion Home e Green Motion Building.

I seguenti modelli DC (ricarica in Modo 4, fino a 66 kW) sono attualmente disponibili per l'acquisto: Green Motion DC 22 e Green Motion DC 44/66.

Qual è il tempo di consegna stimato?

A seconda del modello delle unità di ricarica selezionate, i tempi di consegna previsti vanno dalle quattro alle otto settimane a partire dal momento in cui verrà ricevuta la conferma d'ordine (ad eccezione ovviamente di eventuali stock presso i Distributori Grossisti partner di Eaton) Consigliamo di contattare il proprio rappresentante di vendita Eaton per ottenere una previsione accurata sui tempi di consegna del prodotto selezionato.

Come acquistare un unità di ricarica Green Motion di Eaton?

A seconda del modello e del Paese, le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton possono essere acquistate direttamente presso Eaton o presso distributori e installatori autorizzati.

Assistenza

Che tipo di assistenza fornisce Eaton per le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Per la gamma di prodotti Green Motion AC, Eaton offre servizi di estensione della garanzia per un’ulteriore copertura da uno a tre anni aggiuntivi, oltre alla garanzia di base (secondo legislazione vigente nello specifico Paese) già prevista per tutte le unità di ricarica per veicoli elettrici.

Per la gamma di prodotti Green Motion DC di Eaton (Green Motion DC 22, Green Motion DC 44/66), Eaton offre accordi sul livello di servizio (SLA) per garantire il massimo utilizzo e il minor tempo di inattività possibile per l'infrastruttura di ricarica. 

Gli accordi sul livello di servizio (SLA) comprendono la manutenzione predittiva, l'assistenza tecnica e gli interventi di emergenza. Offriamo quattro diversi piani di servizio opzionali: Basic, Standard, Advanced e Premium.

Esiste un'opzione di contratto in leasing applicabile alle unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Il contratto di leasing delle unità di ricarica per veicoli elettrici DC è disponibile alle condizioni previste dal piano di servizio Advanced SLA.

Quanti anni di copertura prevede la garanzia di base sulle unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

La garanzia del prodotto è di cinque anni per la gamma di prodotti Green Motion AC di Eaton (Green Motion Home, Green Motion Building) e di due anni per la gamma di prodotti Green Motion di Eaton DC (Green Motion DC 22, Green Motion DC 44/66). Tuttavia, è soggetta a varianzioni a seconda del Paese di vendita.

Quale piano di servizio è il più adatto alle esigenze specifiche del cliente?

Visita la seguente pagina per consultare la guida di supporto alla selezione del piano servizio più adatto alle tue esigenze.

Qual è l'indirizzo e-mail dove richiedere assistenza post-vendita per le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

È possibile contattare l'assistenza tecnica di Eaton all'indirizzo BGTechSupport@eaton.com

Funzionamento

Come funziona il processo di ricarica per veicoli elettrici?

Se non hai mai utilizzato sistemi di ricarica per veicoli elettrici e sei interessato a capire come funzionano, leggi la nostra Guida essenziale alla ricarica per veicoli elettrici.

Abbiamo esposto i concetti di base relativi ai principali tipi di veicoli elettrici attualmente disponibili, concentrandoci in particolare su come ricaricare i veicoli elettrici nel modo più efficace, sul costo delle sessioni di ricarica, sui tipi di unità di ricarica esistenti e su come le unità di ricarica possano essere integrate nelle infrastrutture degli edifici come hub energetici.

Come limitare la potenza massima di uscita delle unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Su alcuni modelli, come Green Motion Home  e Green Motion Building, la potenza massima in uscita può essere limitata manualmente da un selettore DIP switch all'interno dell'unità.

È inoltre possibile impostare il limite massimo di potenza in uscita tramite protocollo Open Charge Point Protocol (OCPP) utilizzando soluzioni software per la gestione della ricarica come Charging Network Manager (CNM) di Eaton. Per ulteriori informazioni su un modello specifico, consultare la documentazione tecnica.

È possibile utilizzare le unità di ricarica Green Motion di Eaton DC senza una scheda per l’autenticazione?

Le unità di ricarica Green Motion DC di Eaton richiedono l'uso di una scheda RFID per l'autenticazione e l'avvio della sessione di ricarica come impostazione di fabbrica predefinita. Tuttavia, possono essere personalizzati su richiesta con l’aggiunta della funzionalità Plug & Start, la quale consente di avviare la sessione di ricarica non appena il veicolo viene collegato senza la necessità di lettura di una scheda di autenticazione.

Questa funzione è particolarmente utile per le applicazioni in parcheggi privati per semplificare il processo di ricarica. Tuttavia, ricordiamo che con la funzione Plug & Start attivata, non sarà possibile archiviare alcun dato sulle sessioni di ricarica o limitare l’utilizzo a un gruppo specifico di utenti o di veicoli elettrici.

Qual è la potenza di ricarica ideale per un unità di ricarica per veicoli elettrici residenziale?

La ricarica domestica dei veicoli elettrici presuppone in genere unità di ricarica AC in Modo 3; pertanto, è opportuno adeguare la capacità di ricarica dell’unità di ricarica residenziale a quella del caricatore di bordo del veicolo (OBC) per ottenere prestazioni ottimali. Un altro importante fattore determinante è il tipo e la capacità di potenza del collegamento alla rete di alimentazione principale.

È possibile ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente utilizzando le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton dotate di due cavi di ricarica?

No, è possibile avviare una singola sessione di ricarica per ogni unità di ricarica. I doppi cavi e connettori in dotazione ad alcuni modelli di unità di ricarica per veicoli elettrici permettono di ricaricare una gamma più ampia di veicoli elettrici, dotati di spine CCS2 o CHAdeMO.

È possibile ricaricare veicoli elettrici in modo sicuro in tutte le condizioni atmosferiche?

I veicoli elettrici possono essere ricaricati in modo sicuro indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, nel rispetto dei limiti operativi specificati. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di funzionamento più indicate, consultare la documentazione tecnica.

È sempre necessario ricaricare completamente un veicolo elettrico?

Non è necessario ricaricare completamente le batterie di un veicolo elettrico. Il veicolo può essere ricaricato in base alla capacità stimata necessaria a coprire la distanza/il chilometraggio desiderato, nonché alle migliori pratiche da seguire durante il processo.

È possibile interrompere una sessione di ricarica in qualsiasi momento.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici si disattivano automaticamente?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici interrompono automaticamente l'erogazione di energia una volta che la batteria è completamente carica. In caso contrario rimangono automaticamente operativi.

Quali sono le migliori pratiche per la ricarica dei veicoli elettrici?

La pratica migliore è quella di completare la ricaricare della batteria del veicolo elettrico tra il 20% e l'80% della capacità totale, per ottimizzare le prestazioni della batteria e massimizzarne il ciclo di vita.

Alcuni produttori di batterie consigliano di eseguire periodicamente l'intero ciclo di carica dallo 0% al 100% della capacità per ottenere un rapporto più accurato sullo stato di carica (SoC).

Lasciare la batteria scarica per periodi prolungati può talvolta provocare un'autoscarica al di sotto del livello di sicurezza e causare danni irreversibili. Inoltre, l'utilizzo troppo frequente delle unità di ricarica per veicoli elettrici in modalità ultraveloce può avere un effetto negativo sul ciclo di vita della batteria.

La quantità di energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici può essere consultata direttamente sull’unità di ricarica?

Generalmente, la quantità totale di energia elettrica utilizzata per ricaricare un veicolo può essere consultata sul contatore di energia a cui è collegata l’unità di ricarica per veicoli elettrici.

Alcuni modelli delle unità di ricarica per veicoli elettrici, come Green Motion Building di Eaton, sono dotate di un contatore di energia integrato conforme alla normativa MID, che consente di effettuare letture dirette dal display LCD e facilita i processi di fatturazione.

Tutte le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion DC di Eaton visualizzano i valori di potenza sui loro touch screen TFT integrati.

Cosa succede se la sessione di ricarica viene interrotta in modo imprevisto (ad esempio, a causa di un'interruzione di corrente)?

La pratiche da seguire in caso di interruzione imprevista della sessione di ricarica spetta al produttore del veicolo elettrico. Il unità di ricarica per veicoli elettrici non riavvierà la sessione da solo senza una richiesta valida da parte del veicolo.

In che modo è possibile interrompere o concludere una sessione di ricarica?

È possibile interrompere una sessione di ricarica in qualisasi momento dal veicolo elettrico. A seconda del modello di unità di ricarica, è possibile inoltre interrompere la sessione di ricarica tramite software di backend (tramite OCPP) o scannerizzando nuovamente la scheda/tag RFID di autenticazione.

Cosa succede se la potenza necessaria alla ricarica del veicolo elettrico è maggiore/minore rispetto a quella erogata dall’unità di ricarica?

Durante la sessione di ricarica, l’unità erogherà automaticamente la potenza necessaria. Nel caso in cui l’unità di ricarica per veicoli elettrici non sia in grado di erogare una potenza sufficiente a soddisfare la capacità di ricarica del veicolo, la potenza di ricarica verrà limitata di conseguenza e il veicolo verrà ricaricato più lentamente. Al contrario, se l’unità di ricarica per veicoli elettrici è in grado di erogare una potenza sufficiente, il veicolo collegato sarà in grado di ricaricarsi alla velocità di ricarica ottimale.

Cosa succede se un veicolo rimane collegato a un’unità di ricarica per più giorni?

Il sistema di gestione della ricarica integrato terminerà automaticamente la sessione di ricarica una volta raggiunta la capacità di ricarica massima della batteria.

È necessario sottoporre regolarmente l’unità di ricarica per veicoli elettrici a interventi di manutenzione?

La manutenzione periodica deve essere eseguita nel rispetto delle norme locali e seguendo le indicazioni contenute nella documentazione tecnica.

È possibile limitare il consumo totale di energia di più unità di ricarica?

Il consumo combinato di energia di più unità di ricarica collegati in rete può essere controllato tramite OCPP, utilizzando software di gestione della ricarica come Eaton Charging Network Manager (CNM).

Inoltre, le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion Building di Eaton possono essere gestite come un cluster di unità collegate in rete, permettendo l’attivazione di funzionalità quali il bilanciamento dei carichi statici e dinamici, il bilanciamento delle fasi e altro ancora.

Installazione

Chi è in grado di installare le unità di ricarica Green Motion di Eaton per un cliente?

L'installazione e la messa in serivizio dell'apparecchiatura di ricarica devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato dopo aver ricevuto la formazione richiesta.

Un unità di ricarica veicoli elettrici trifase può essere collegata alla rete principale monofase collegandola alla morsettiera?

Un unità di ricarica Green Motion di Eaton AC trifase può essere collegato a una rete di alimentazione AC monofase. In tal caso, è necessario assicurarsi che una sola fase della rete di alimentazione AC sia collegata ai morsetti di alimentazione AC dell’unità di ricarica veicoli elettrici. Le due fasi rimanenti devono rimanere scollegate.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion DC di Eaton non possono essere collegate a una rete di alimentazione AC monofase.

La documentazione tecnica fornisce informazioni dettagliate su come collegare le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton alla rete di alimentazione AC.

Con quali sistemi di messa a terra possono essere utilizzate le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton possono essere utilizzate con sistemi di messa a terra TT, TN-S e TN-C-S. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica.

Per informazioni sulla compatibilità con sistemi di messa a terra IT, contattare il rappresentante locale dell'assistenza tecnica di Eaton oppure l'assistenza tecnica scrivendo all'indirizzo BGTechSupport@eaton.com

Come determinare la sezione dei cavi per il collegamento del unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton alla rete elettrica AC?

La sezione dei cavi di installazione dipende dal modello di unità di ricarica (potenza nominale, sezione massima del connettore di alimentazione) e dalle condizioni del sito di installazione. Consultare la documentazione tecnica per ulteriori informazioni.

Cosa include in dotazione il pacchetto delle unità di ricarica per veicoli elettrici?

Ogni unità viene offre in dotazione una versione stampata della guida rapida del prodotto, che elenca il contenuto della confezione. Prima di iniziare l'installazione, accertarsi che la confezione contenga tutti i componenti indicati nella versione stampata della guida rapida.

Come verificare se un quadro di distribuzione elettrica è compatibile per l'installazione di un unità di ricarica per veicoli elettrici?

È importante controllare attentamente il sito di installazione prima di installare l’unità di ricarica per veicoli elettrici. Occorre determinare la capacità massima del collegamento alla rete AC e stabilire se la potenza disponibile per l’unità di ricarica per veicoli elettrici sia sufficiente considerando il collegamento di tutte le altre utenze alla stessa rete. Tutte le installazioni elettriche devono essere conformi alle leggi e alle normative locali.

Se la capacità di alimentazione disponibile è insufficiente, si consiglia di utilizzare la funzione di bilanciamento dei carichi dinamici o statici con limitazione della potenza massima in uscita, a seconda del modello delle unità di ricarica per veicoli elettrici e della configurazione del sito.

Opzionalmente, è possibile aumentare la capacità di potenza disponibile utilizzando soluzioni di accumulo dell’energia a batteria (BESS), ad esempio i prodotti della gamma xStorage di Eaton.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono dotati di un RCD o RCBO integrato?

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton non sono dotati di interruttori magnetotermici differenziali (RCD o RCBO) per le correnti residue, con la possibilità di montarli in un secondo momento in base alle esigenze specifiche e alle normative locali. Consultare la documentazione tecnica o contattare l'assistenza tecnica di Eaton scrivendo all'indirizzo BGTechSupport@eaton.com per ricevere assistenza sulla scelta del tipologia di interruttore magnetotermico (RCD o RCBO) più adatto alla propria applicazione.

Considerare che le norme locali vigenti sostituiscono le istruzioni fornite nella documentazione tecnica.

Quale tipo di interruttore magnetotermico differenziale (RCD) deve essere utilizzato con le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion?

La scelta del tipo di interruttre magnetotermico differenziale più adatto all’applicazione desiderata deve tenere conto di diversi fattori. Questi ultimi includono, tra gli altri, il modello dell’unità di ricarica per veicoli elettrici, la data di produzione, la presenza di interruttori magnetotermici differenziali preinstallati, la loro topologia e il sistema di messa a terra presente. La scelta dell'interruttore magnetotermico differenziale corretto non è un compito trascurabile e l’installazione di un dispositivo non adatto può rappresentare un grave pericolo per gli utenti.

La documentazione tecnica contiene le istruzioni necessarie per la scelta dell’interruttore magnetotermico differenziale più adatto all’unità di ricarica per veicoli elettrici. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica di Eaton all’indirizzo BGTechSupport@eaton.com.

Le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton sono dotate di dispositivi di protezione da sovracorrente?

Sebbene alcuni modelli includano dispositivi di protezione interna contro le sovratensioni e le sovracorrenti, è comunque necessaria l’installazione di dispositivi di protezione (fusibili o interruttori) a monte. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica.

Si noti, tuttavia, che le norme locali prevalgono sempre sulle istruzioni fornite nella documentazione tecnica.

Come deve essere dimensionato l'interruttore a monte dell’unità di ricarica veicoli elettrici?

L'interruttore deve essere scelto principalmente in base al cablaggio dell'alimentazione AC e, se possibile, un livello superiore alla corrente nominale di ingresso dell’unità di ricarica per veicoli elettrici.

Per ulteriori informazioni e assistenza nella scelta degli interruttori automatici e di altri dispositivi di commutazione, consultare la documentazione tecnica o contattare l'assistenza tecnica Eaton all'indirizzo BGTechSupport@eaton.com..

Cosa è necessario considerare quando si installa un’unità di ricarica per veicoli elettrici all’interno di un garage (sotterraneo)?

Seguire i requisiti normativi locali (ventilazione, spegnimento di emergenza, pericolo di incendio, ecc.) In caso di utilizzo di una rete wireless, verificare preventivamente la potenza del segnale.

Esistono altre opzioni di installazione per le unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion di Eaton?

Oltre al montaggio a parete, la maggior parte delle unità di ricarica Green Motion veicoli elettrici può essere installata su un piedistallo e dotata di un supporto per i cavi.

Come posso assegnare un tag/scheda RFID di autenticazione aggiuntiva a un’unità di ricarica per veicoli elettrici?

Tramite OCPP è possibile assegnare tag/schede RFID di autenticazione aggiuntive, utilizzando soluzioni software di gestione della ricarica come Charging Network Manager (CNM) di Eaton.

Quanti tag/schede RFID si possono utilizzare con l’unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion Building?

Non esiste un limite al numero di tag o schede RFID utilizzabili con l’unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion Building di Eaton.

Qual è la distanza massima consentita tra l’unità di ricarica Green Motion di Eaton e lo switch di rete?

Se si utilizzano cavi di rete CAT5 (o CAT6 per le connessioni 1GbE), la distanza massima tra due nodi di rete non deve superare i 100 m (circa 328 ft), in base alle specifiche contenute nella norma IEEE 802.3.