문서 다운로드 () / 20
서비스

이튼 UPS 서비스

무정전 전원 장치(UPS) 구매는 귀사의 비즈니스 또는 조직을 위한 투자로, 안정적인 사용과 신뢰성을 제공하고 수익성을 개선합니다. 기본적으로 권장하는 예방 UPS 유지보수 실행은 최적의 성능과 지속적인 신뢰성을 확보하고, 가동 중단 위험을 최소화하며, UPS의 수명을 연장하기 위한 필수 요소입니다. 이튼은 향후 UPS 고장을 방지하기 위해 UPS 서비스 계획, 배터리 및 부품 교체 서비스, 원격 모니터링을 제공합니다.

이튼을 선택해야 하는 이유

모든 서비스 계획의 핵심 요소는 시간대나 문제 유형에 관계없이, 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있다는 확신입니다. 이튼 서비스 고객은 현장에서 숙련된 이튼 팀원의 지원을 받을 수 있을 뿐만 아니라, 다음과 같은 다양한 추가 리소스도 쉽게 이용할 수 있습니다:

eaton-services-ko-kr-updated.png

이튼 UPS 보증 정보

배터리 백업 보증 정보는 쉽게 확인할 수 있는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 이튼의 보증 범위가 궁금하시면 아래를 클릭하여 자세히 알아보십시오.

이튼은 시간대나 문제 유형에 관계없이 필요할 때 언제든지 도움을 제공합니다.

당사는 지역 전역에서 활동하는, 제품 관련 교육 및 인증을 지속적으로 받는 숙련된 기술자와 공인 서비스 파트너사로 구성된 방대한 네트워크를 자랑합니다. 이들은 안전 교육과 개인 보호 장비를 활용하여 업무를 효율적으로 수행하면서도 안전한 작업 환경을 유지합니다.

서비스 응답 시간 가용성

  • 24시간 연중무휴로 대응
  • 99% 정시 도착률

UPS 및 배터리 안전성

이튼의 기록 가능한 사고 발생률은 북미산업분류체계(NAICS) 코드 811(수리 및 유지보수) 범주에 속하는 운영 업계 평균보다 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 당사의 경험 조정률 또한 업계 평균보다 낮으며, 상당한 기간 동안 유지하고 있습니다.


UPS의 정기 점검 서비스를 고려해야 하는 이유를 확인해 보십시오

시너지 효과: 이튼 UPS 서비스

지식을 넓히십시오

사양
다운로드 링크