Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Gabinetes a prueba de explosiones EJB

Los gabinetes a prueba de explosiones de la serie EJB de Crouse-Hinds están diseñados para ubicaciones peligrosas para utilizarse como cajas de empalmes o de tracción, proporcionar gabinetes para cortes y tomas, y albergar bloques de terminales, relés y otros dispositivos eléctricos.  Los gabinetes EJB están certificados a nivel mundial para su uso en aplicaciones mundiales.  Tienen clasificación para áreas peligrosas clase I, división 1 y clase II, división 1, y también tienen certificaciones IECEx y ATEX.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase I, zonas 1 & 2
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • UL1203
  • cUL para el estándar CSA C22.2 n.º 30
  • Gabinete tipo 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG

IECEx

  • EN:60079-0 y EN:60079-1
  • Certificado de IECEx: IECEx ETL 13.0040U

ATEX

  • Ex d IIB + H2 T6, IP66
  • Certificado ATEX: ITS08ATEX15797U

Características de diseño

  • Cajas de estilo C provistas con cubierta de placa de aluminio como estándar, lo que permite la adición en campo de orificios del dispositivo en la cubierta.
  • Pernos de la cubierta de acero inoxidable (estilo C solamente)
  • La abertura de la cubierta de la junta a tierra proporciona la máxima abertura para tirar cables o montar equipos.
  • Las paredes de las carcasas pueden perforarse y roscarse para las entradas de conductos, como se muestra en los listados.
  • Los pernos roscados en las esquinas diagonalmente opuestas de la carcasa ayudan a alinear la cubierta con la carcasa durante la instalación (no se suministran con cubiertas con bisagras).
  • Todas las carcasas estilo C se suministran con pernos de acero inoxidable con cabeza hexagonal de liberación rápida, de triple plomo, cautivos, con acción con carga de resorte que proporciona una indicación clara de que los pernos de la cubierta están completamente retraídos de la carcasa.
  • Diseño de brida externa: abertura de cubierta ancha sin obstrucciones que proporciona un interior completamente accesible para cableado y equipos eléctricos.
  • Las esquinas cuadradas de la carcasa del gabinete proporcionan el máximo espacio interior y área para las aberturas de conductos.
  • El casquillo de conexión a tierra interno proporciona un medio para conectar a tierra el equipo cerrado
  • La junta especial de la cubierta de neopreno proporciona un sello impermeable para cumplir con los requisitos de NEMA 4, y proporciona una protección superior para equipos cerrados contra el agua o la corrosión.
  • Los gabinetes están mecanizados para placas de montaje instaladas en el campo.
  • Los pies de montaje desmontables proporcionan flexibilidad de montaje; no es necesario reemplazar el gabinete si los pies de montaje están rotos
  • Las bisagras opcionales de acero inoxidable proporcionan un acceso conveniente y fácil para la inspección, el mantenimiento y los cambios de sistemas.
  • Los gabinetes están mecanizados para aceptar bisagras instaladas en el campo.
  • Clasificación IEC cuando se pide con sufijo ATEX.

Materiales estándar

  • Carcasa y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Junta: de neopreno
  • Tornillos de la cubierta: acero inoxidable (estilo C); acero (estilo D)
Especificaciones
Descargar enlaces