Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Soluciones para sistemas de automatización de redes eléctricas

Software GridServer

Con el software GridServer de Eaton, las empresas de servicios públicos pueden simplificar la integración de toda su flota de sensores inteligentes, reduciendo significativamente la cantidad de horas operativas necesarias para configurar, poner en marcha e integrar datos de sensores en diversas aplicaciones empresariales. Concentrando miles de conexiones de sensores en un conjunto de datos manejables sobre una arquitectura orientada al servicio, el software GridServer proporciona una ruta de datos más simplificada y segura hacia el centro de operaciones de una empresa de servicios públicos. El software GridServer es una de las soluciones del sistema de automatización de redes eléctricas de Eaton.

Conexiones del sensor
Escalabilidad
Herramientas poderosas
Eficiencia
Arquitectura segura
Flexibilidad

Características principales

  • Configuración basada en plantillas de puntos de datos del sensor
  • Interfaz de configuración intuitiva de arrastrar y soltar
  • Concentración de datos flexible de miles de sensores inteligentes
  • Capacidad para generar correos electrónicos basados en eventos o mensajes de texto SMS

Reducir la curva de aprendizaje

La aplicación cliente GridServer Manager proporciona una interfaz intuitiva y potente para administrar el software GridServer, lo que reduce la curva de aprendizaje y ayuda a los administradores a administrar rápida y fácilmente sus activos de sensores, la publicación de datos y el acceso de usuarios al sistema.

Simplifique la integración de datos del sensor

Al mismo tiempo, el software GridServer reduce la complejidad al actuar como un único punto de integración con las aplicaciones empresariales, gestionar la adquisición de datos y negociar los puntos de interés adecuados para múltiples consumidores.

Aprovechar la infraestructura de TI existente

El software GridServer aprovecha la infraestructura de TI existente con la integración de Active Directory y la capacidad de generar un correo electrónico basado en eventos o un mensaje de texto SMS en las listas de distribución definidas por el usuario.

Potente interfaz e integración

La solución se interconecta con SCADA y OMS usando el protocolo DNP3 o el protocolo de comunicaciones entre centros de control (ICCP), así como también admite la integración directa con el conjunto de aplicaciones IED Manager de Eaton.
Especificaciones

Software GridServer

Requisitos

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (recomendado) 
PLATADORMA DEL SISTEMA OPERATIVO
x86 o x64
CAPACIDAD DE MEMORIA
4 GB
ESPACIO DE CONDUCCIÓN
2GB para aplicaciones/registros, 1GB para la base de datos de configuración, 1 GB para la base de datos de notificaciones; se recomiendan  500GB para la base de datos de T&D visual si se utiliza T&D visual para el archivo de datos históricos 
ADAPTADOR DE RED
Adaptador de red Gigabit 

Notas

El tamaño de la RAM y la velocidad/núcleos de la CPU pueden aumentarse para un mejor rendimiento.

Los sistemas Windows Server 2008 R2 requieren el rol de "servidor de aplicaciones" para que se complete la instalación.

El espacio de la unidad no incluye requisitos para la aplicación del servidor MSSQL, el sistema operativo u otras aplicaciones de terceros.

 

Descargar enlaces