Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Infrastruktura (przestrzeń grey space)

Zarządzaj przepływem bezprzerwowej energii wysokiej jakości od momentu jej dostarczenia do budynku do momentu, gdy zasili ona Twoje serwery. Nasze doświadczenie pomoże Ci w osiągnięciu właściwej równowagi między pojemnością, a wydajnością.

Zbuduj inteligentną infrastrukturę

Wymagania stawiane infrastrukturze centrum przetwarzania danych stale się zmieniają. W miarę rozwoju firmy, im więcej aplikacji jest uruchamianych, tym więcej energii potrzeba do ich zasilania. Aby zapewnić sukces biznesowy, należy zapewnić bezpieczeństwo zasobów, obniżyć koszty dzięki elastycznemu projektowi i uprościć zarządzanie systemem za pomocą usług z jednego źródła.

Budowanie infrastruktury przyszłości

Chroń swoje zasoby

Dbamy o bezpieczeństwo tak samo jak Ty. W rzeczywistości jest to dla nas tak ważne, że nieustannie inwestujemy w badania i rozwój oraz jesteśmy liderem w branży produktów i usług zaprojektowanych właśnie z myślą o bezpieczeństwie. Rozumiemy potencjalne zagrożenia, z którymi masz do czynienia i opracowaliśmy produkty, które je zmniejszają, a w niektórych przypadkach całkowicie eliminują. Pracując z nami, możesz mieć całkowitą pewność, że począwszy od zasilania, aż do odbiorów, Twoi pracownicy i sprzęt są należycie chronieni.

Redukcja kosztów dzięki większej elastyczności

W branży istnieje presja, aby budować infrastrukturę mechaniczną i elektryczną po możliwie najniższych kosztach. A ostatnią rzeczą, na którą możesz sobie pozwolić, jest budowa ponad Twoje potrzeby. Pomożemy Ci w przyszłościowym planowaniu, jak również dostarczymy projekt i wyposażenie, które zapewnią Ci elastyczność. Inwestuj tylko w sprzęt, którego potrzebujesz dzisiaj, a jednocześnie bądź przygotowany na szybką rozbudowę systemu. Z naszą pomocą zdążysz z realizacją swoich planów na czas, a Twoja działalność będzie lepiej dostosowana do procesu inwestycyjnego w infrastrukturę IT.

Uproszczenie procesów dzięki usługom z jednego źródła

Współpracując z nami masz pewność, że cały system będzie działał nieprzerwanie i bezpiecznie. Posiadamy doświadczenie wymagane do świadczenia usług na etapie projektowania, budowy i oddania do użytku infrastruktury centrum przetwarzania danych. Od oceny projektu, poprzez instalację, aż po konserwację, Twoje wymagania eksploatacyjne zostaną spełnione.

Więcej zastosowań i rodzaje centrów przetwarzania danych