Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Infrastructură (grey space)

Gestionați fluxul de energie neîntreruptă, de înaltă calitate, de la intrarea în clădirea dumneavoastră, până când vă alimentează serverele. Expertiza noastră vă poate ajuta să obțineți echilibrul corect între capacitate și eficiență.

Construiți o infrastructură mai inteligentă

Cerințele impuse infrastructurii unui centru de date se schimbă mereu. Pe măsură ce afacerea dumneavoastră crește, cu cât mai multe aplicații executați, cu atât mai multă putere este necesară pentru a le gestiona. Pentru a vă asigura succesul afacerii, pentru a păstra bunurile în siguranța, a reduce costurile cu un design flexibil și pentru a simplifica gestionarea sistemului cu un serviciu dintr-o singură sursă.

Construirea unei infrastructuri pentru viitor

Păstrați-vă bunurile în siguranță

Suntem la fel de preocupați de siguranță ca și dumneavoastră. De fapt, este atât de important pentru noi să investim continuu în cercetare și dezvoltare și să fim lideri în domeniu privind produse și servicii concepute pentru siguranță. Înțelegem potențialele pericole cu care vă confruntați și am creat produse care le reduc sau, în unele cazuri, chiar le elimină. Când lucrați cu noi, puteți fi încrezător că, de la intrarea energie până la utilizarea ei, personalul și echipamentul dumneavoastră sunt protejate.

Reduceți costurile cu o mai mare flexibilitate

Sunteți sub presiune pentru a vă construi infrastructura mecanică și electrică la cel mai mic cost posibil. Și ultimul lucru pe care vi-l puteți permite este să faceți o construcție supradimensionată. Vă putem ajuta să planificați înainte și vă oferim designul și echipamentul care vă va ține suplu. Investiți doar în echipamentul de care aveți nevoie astăzi, dar rămâneți pregătiți să implementați rapid îmbunătățirile viitoare. Cu ajutorul nostru, gestionați-vă cheltuielile "just-in-time" și aliniați-vă mai bine la procesul de investiții IT.

Simplificați cu un serviciu de la o sursă unică

Puteți fi sigur că toate echipamentele dumneavoastră. vor funcționa în mod continuu și în siguranță cu ajutorul nostru. Avem experiența necesară pentru a oferi servicii la etapele de proiectare, construire și punere în funcțiune a proiectului de infrastructură al centrului de date. De la evaluare la întreținere până la instalare, cerințele dumneavoastră operaționale vor fi îndeplinite.
  • Informații despre „grey space”

    Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza centrul dumneavoastră de date explorând centrul nostru de competențe.
    Explorați mai multe

Mai multe tipuri de aplicații și centre de date