Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Centrul de date pentru afaceri mici

În lumea de astăzi bazată pe date, firmele solicită performanțe mari chiar și de la cele mai mici centre de date. Contați pe noi pentru a vă arăta ce este posibil pentru afacerea dumneavoastră mică.

Faceți mai mult cu mai puțin pentru centrul de date al afacerii dumneavoastră mici

Indiferent de mărimea afacerii dumneavoastră, centrele de date de astăzi necesită performanțe mari. Și depinde de echipa de IT pentru a face totul să se întâmple. Profitați la maximum de activele dumneavoastră și aflați ce este posibil și ce se poate realiza din bugetul dumneavoastră.

Profitați la maximum de activele dumneavoastră.

IT are o mare responsabilitate în ceea ce privește performanța centrului de date, inclusiv suport pentru virtualizare, arhitectură bazată pe cloud și tehnologii emergente rapide. Expertiza noastră vă va ține întotdeauna în frunte. Cu o abordare bazată pe arhitectură deschisă, vă putem ajuta să integrați cu succes soluțiile pentru protecția și distribuția energiei de rezervă cu software-ul și hardware-ul esențial pentru alimentarea aplicațiilor de calcul sofisticate de astăzi și de mâine. Vă putem proiecta sistemul să funcționeze într-un mediu nou sau putem crea blocuri pentru a lucra cu echipamentele existente și pentru a-și extinde ciclul de viață.

Atingeți obiectivele de întreținere și eficiență din bugetul dumneavoastră

Limitările spațiului, constrângerile financiare, echipamentele îmbătrânite, schimbarea priorităților de afaceri și reducerea termenelor sunt provocările cu care vă confruntați în fiecare zi. 

 

Relațiile noastre de lucru cu cei mai importanți inovatori din industria centrelor de date, inclusiv EMC, HP, IBM, Dell, Cisco și Microsoft, vă asigură că știți ce este posibil astăzi și ce se va întâmpla mâine. Vă vom ajuta să vă identificați necesitățile și să le puneți în balanță cu ceea ce este fezabil și accesibil. Sistemele pre-proiectate, pre-testate simplifică și accelerează procesul. Cu suita noastră de produse și servicii, puteți avea încredere că sistemele IT vor oferi eficiența, fiabilitatea și flexibilitatea cerințelor dvs. de afaceri. 

  • Perspective pentru afaceri mici

    Aflați mai multe despre modul în care puteți optimiza centrul de date pentru întreprinderile mici, explorând centrul nostru de competență
    Explorați mai multe

Mai multe tipuri de aplicații și centre de date

Aplicație

Cameră cu servere