Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Öka kapaciteten och effektiviteten med intelligens

I en automatiserad handsfree-miljö behöver du effektiva, tillförlitliga och säkra maskiner med hög prestanda och precisionsstyrning. Trycket från den globala marknaden och snäva leveranstider kräver att särskilt kompakta förpackningsmaskiner behöver vara flexibla och ergonomiska.

Ekonomisk design och ökat värde för ökad konkurrenskraft

Kortare produktcykler. Hårda produktionskrav. Snäva leveranstider. Det är väldigt komplicerat att tillverka maskiner till en handsfree-automatiserad miljö. Det kräver expertis och exakt samordning av bearbetningsstationer som integrerar allt från formsprutningsmaskiner till förpackningsmaskiner. Den här utrustningen måste producera i hög takt, men samtidigt vara väldigt flexibel vid övergångar. Precisionsstyrning, tillförlitlighet, effektivitet och säkerhet är ett måste för dagens ledande globala tillverkare. 

En ekonomisk konstruktion och mervärde, särskilt när det gäller kompakta maskiner, är drivkrafter för att förbättra konkurrenskraften. Kortare produktcykler som hjälper förpackningsföretag att klara snäva leveranstider är ytterligare en hörnsten för att förbättra sin marknadsposition.

Din nästa förpackningsmaskin: smart, flexibel och ansluten

Nu för tiden måste förpackningsmaskiner vara smarta och anslutna så att de kan leverera värdefull information till föraren och på så sätt öka produktiviteten och tillgängligheten. Med hjälp av våra intelligenta kontrollenheter med integrerad avkänning och vårt smarta SmartWire-DT-anslutningssystem får du den intelligens du behöver, men med lägre produktionskostnader och kortare tid till lansering på marknaden. 

Tack vare kompakta hydrauliska system är maskinen mindre. Det gör också att den kan snabba på tillverkningsprocessen och minska antalet fel. Våra hållbara slangar och förebyggande övervakningssystem förhindrar fel innan de inträffar. Med övervakning i realtid och datatransparens kan du hantera energi effektivt och proaktivt. Låt våra tillämpningssupportteam hjälpa dig att ansluta dina maskiner till IIoT och tillhandahålla värdefulla data till driftansvariga. 

worker-inspecting-tablets.jpg

Bättre information – minskade produktionskostnader

Se hur Eatons avancerade SmartWire-DT-system hjälpte en ledande konstruktör av förpackningsmaskiner i Brasilien att minska sina produktionskostnader utan att kompromissa med prestanda, mångsidighet eller tillförlitlighet.

Utvalda produkter och tjänster

Kontaktorer
Kontaktorer
Signaltorn
Signaltorn
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Variabel frekvensomriktare
Variabel frekvensomriktare
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorskyddsbrytare
Mjukstartare
Mjukstartare
Interface-module-for hydraulic-valves-with-smartwire-dt
Hydrauliska moduler (IP65)
eaton-digital-rcd
Digital jordfelsbrytare
  • Service och support

    Kontakta våra serviceteam eller -partner om du vill få tillgång till teknisk dokumentation, verktyg och utbildningsmaterial.
    MOEM-tjänster