문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

사용하기 쉬운 기계를 설계하는 방법

귀사의 성공을 돕기 위해 제공하는 솔루션 및 서비스를 포함하여 직관적인 인터페이스를 구축하는 방법을 알아보십시오.

기계에 직관적인 사용자 인터페이스 구현

직관적인 운영자 인터페이스를 만드는 것은 단순성과 복잡성, 기능 및 미학, 표준화 및 사용자 정의, 기술 및 인적 요소 사이의 적절한 균형이 필요하기 때문에 쉬운 작업이 아닙니다. 따라서 다음을 포함하여 사용자 인터페이스 디자인의 다양한 측면을 고려해야 합니다.

사용자의 특성

이들의 기술, 지식, 기대, 선호도, 감정뿐만 아니라 신체적, 인지적, 정서적 능력과 한계.

기계의 특성

기능, 특징, 능력, 제한, 피드백 및 지침뿐만 아니라 안전 및 보안 요구 사항.

당면한 과제의 특성

복잡성, 빈도, 기간, 긴급성, 중요성 및 변동성.

사용자와 기계 간의 효과적인 양방향 통신을 보장하는 것은 직관적인 사용자 인터페이스를 구축하는 데 핵심입니다

Communication from Human to Machine

인간에서 기계로의 최적의 통신

켜고 끄는 것부터 전체 작동 제어에 이르기까지 사용자 명령을 기계로 전송

때때로 직관적인 기계 작동에는 디지털 전환이 수반되지만, 사용자가 직접 보지 않고도 본능적으로 찾고 작동할 수 있는 쉽게 식별 가능한 푸시 버튼을 의미할 수도 있습니다. 또한 작업자가 장갑을 착용할 때 우발적인 작동을 방지하기 위해 이러한 버튼이 너무 가까이 있어서는 안 됩니다.

화면상의 시각화를 선택하는 경우, 이들의 직관성에 대해 신중하게 생각해야 합니다. 예를 들어, 스마트폰 경험을 모방하는 멀티 터치스크린을 사용할 수 있습니다. 즉, 두 손가락(줌, 화면 간 전환 등), 두 손 또는 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있습니다.

spacer
Communication from Machine to Human

기계에서 인간으로의 최적의 통신

기계 상태를 전달하고 어떤 조치를 취해야 하는지 작업자에게 알리기 위한 시각적, 청각적, 촉각적 신호

장비 상태를 모든 각도에서 쉽게 볼 수 있어야 하며 빠른 인식이 가능해야 작업자가 공장의 다른 곳에 있더라도 어디로 가야 하는지, 무엇을 해야 하는지 직관적으로 알 수 있습니다.

여기에는 스마트폰 또는 태블릿으로 알림을 전송하여 올바른 방향을 제시하는 것이 포함될 수 있습니다. 또한 조명이 켜져 있는 푸시 버튼을 사용하는 경우, 비상 시 눌러야 하는 버튼만 조명을 켜서 대응 속도를 높일 수 있습니다.

시각화를 사용할 때 표시할 데이터와 가능한 한 직관적이고 효율적인 경험을 만드는 방법에 대해서도 생각해 보십시오.

spacer

사용하기 쉬운 기계 제작을 위한 무료 설계 가이드

당사의 전문 지식을 활용하여 사용하기 쉬운 HMI를 설계하는 방법을 알아보십시오. 이 설계 가이드에는 기본 설계를 기반으로 하는 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 포함한 팁과 모범 사례가 포함되어 있습니다.